GEMÜ Q50 eSyStep

Elektromotorisch bediende slangafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q50 eSyStep wordt elektrisch bediend. De aandrijving eSyStep is als OPEN/DICHT-aandrijving of als aandrijving met geïntegreerde positieregelaar beschikbaar. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de slanghouder wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Open/dicht-functie of met geïntegreerde positieregelaar
  • lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
  • Parametreerbaar via IO-Link
  • Eindstandprogrammering ter plaatse of extern via programmeeringang
  • Snelle, veilige slangwisseling
  • Eenvoudige vervanging van inzetten en drukstukken voor diverse slanggroottes bij gelijke aandrijving
  • Minimale slangbelasting door geoptimaliseerd drukstuk
  • Meerdere montagemogelijkheden door bevestigingsflens of binnenschroefdraad aan de behuizing in de installatie mogelijk
  • Mediumtemperatuur:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Bedrijfsdruk:Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht
  • Slangbuitendiameter:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Slangbinnendiameter:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Behuizingsmaterialen:1.4404/PA6 | PA6
  • Voedingsspanning:24 V DC
  • Regelsnelheid:max. 3 mm/s
  • Beschermklasse:IP 65
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C, Neem de voorschriften van de slangfabrikant in acht