GEMÜ 607

Handmatig bediende membraanafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 607 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof aandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • Compacte bouwwijze
  • Geïntegreerde optische positieweergave
  • Besparing van extra buisbochten dankzij hoekhuis
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 10
  • Behuizingsvormen:Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk
  • Aansluitnormen:DIN
  • Behuizingsmaterialen:PP-H, grijs | PVC-U, grijs | PVDF
  • Membraanmaterialen:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:EAC | FDA

Video bij het product

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2705 Views
Online sinds 16.09.2015