De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 615 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“.
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Compacte constructie voor krappe ruimtes
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | CW617N, messing
- Membraanmaterialen:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)