De membraanafsluiter GEMÜ 649 wordt door een elektromotorische holle-asaandrijving bediend. Deze is gebaseerd op een borstel- en sensorloze techniek en garandeert daardoor hoge prestaties en lange levensduur. De afsluiter is naast OPEN/DICHT-toepassingen bijzonder geschikt voor variabele en complexe regeltoepassingen. Voor de parametrering en diagnose beschikt de afsluiteraandrijving over een geïntegreerde webserver.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Montage geoptimaliseerd voor lediging mogelijk
- Open- / dicht-functie, positie- en procesregelaar
- Kracht en snelheid variabel instelbaar
- Uitgebreide diagnosefuncties
- Bedienbaar via webinterface eSy-Web of Modbus TCP
- Diverse functies van montagecomponenten en accessoires al geïntegreerd (bijv. melders, slagbegrenzingen, etc.)
- Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 65
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding
- Behuizingsbekleding:Hard rubber | PFA | PP
- Membraanmaterialen:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Voedingsspanning:24 V DC
- Regelsnelheid:max. 6 mm/s
- Beschermklasse:IP 65
- Conformiteiten:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Views
Online sinds 14.12.2021