De membraanafsluiter GEMÜ 650TL is een handmatig bediende uitneemafsluiter met pneumatische veiligheidsfunctie. De handmatige bediening (openen/sluiten) kan alleen plaatsvinden indien de aandrijving met perslucht wordt voorzien. Wordt deze toevoer onderbroken, dan gaat de afsluiter dicht door veerkracht dicht en kan niet meer geopend worden.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Ergonomisch handwiel
- Extra pneumatische aandrijving voor vergrendeling via de centrale regeling
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Willekeurige doorstroomrichting en inbouwpositie
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 8 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), massief materiaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
- Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten*: CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Views
Online sinds 16.09.2015