GEMÜ 654 BioStar

Handmatig bediende membraanafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 654 beschikt over een RVS aandrijvingsbehuizing en wordt handmatig bediend. De afsluiter heeft een handwiel van RVS. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

  • De geometrie van het handwiel waarborgt een goede warmteafvoer
  • Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
  • Autoclaveerbaar
  • Omvangrijke accessoires verkrijgbaar
  • Openingsslag- en sluitslagbegrenzing
  • Handwielvergrendeling optioneel beschikbaar (elektrisch of mechanisch)
  • Configureerbaar met naderingsinitiatoren voor de positiemelding
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:max. 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 4 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | i-behuizing | Lasconstructie | Meerwegbehuizing | Tankbodemafsluiterbehuizing | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
  • Behuizingsbekleding:PFA
  • Membraanmaterialen:| EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Views
Online sinds 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

Gebruik van het product

Afsluiteroplossingen voor mengen van elektrodeslurry

De eerste stap bij de productie van lithiumionaccucellen is het mengen van de elektrodeslurry, die tijdens de volgende stap als laag aangebracht wordt op de elektrodefolie (anode/kathode). De slurry bestaat uit een mengsel van actieve materialen, oplosmiddelen, bindmiddelen en additieven. Bij het mengen van de slurry is het belangrijk dat de verschillende bestanddelen exact in de betreffende hoeveelheden toegevoegd worden. Om de proceszekerheid van deze productiestap te waarborgen, levert GEMÜ de passende afsluiter-, meet- en regeltechniek. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het mengen van slurry en de wijze waarop GEMÜ u met hoogwaardige oplossingen ondersteunt.

Nieuws over het product

27.04.2018

Langere standtijden door sluit- en openingsbegrenzingen

Een servicetrainer van het GEMÜ-opleidingsteam licht in twee nieuwe video's de instelling van sluit- en openingsbegrenzingen bij membraanafsluiters toe.