De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 695 is uitgerust met een onderhoudsarme membraanaandrijving en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties „Veerdruk gesloten (NC)“, „Veerdruk geopend (NO)“ en „Beide zijden aangestuurd (DA)“.
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Geschikt voor deeltjesvoerende en schurende media
- Behuizing van RVS geschikt voor corrosieve omgeving
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 65
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal met PFA-bekleding | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met hard rubberen bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PFA-bekleding | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer met PP-bekleding
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Views
Online sinds 16.09.2015
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)