Toepassingsbereiken en branches
Terugslagventielen worden in vrijwel alle typen installaties en talrijke processen en toepassingen in alle takken van industrie gebruikt. GEMÜ biedt hiervoor zowel terugslagventielen als terugslagkleppen aan.
- Mediumtemperatuur: 5 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur*: 5 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN
- Materialen afsluiterhuis: PP-H, onbewerkt | PVC-U
- Materialen zitdichting: EPDM | FKM
- Conformiteiten: ATEX
- Mediumtemperatuur:-196 tot 400 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 300
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
- Materialen afsluiterhuis:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- :1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal
- :1.4571, veerstaal | 2.4610
- Conformiteiten:ATEX | DVGW drinkwater | EAC | FDA | KTW
- Mediumtemperatuur:-200 tot 300 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 50 tot 600
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | EN
- Materialen afsluiterhuis:1.0619, verzinkt gietstaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-15
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM | NBR
- :1.4571, veerstaal
- Conformiteiten:EAC | WRAS
- Materiaal vleugel:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer