De terugslagklep GEMÜ N560 bestaat uit een schuine-zittingafsluiter van kunststof (naar keuze PVC-U of PP-H). De afdichtelementen zijn gemaakt van EPDM en FPM.
- Eenvoudig onderhoud
- Hoge doorstroomwaarde door uitvoering met schuine zitting
- Laag gewicht
- Mediumtemperatuur: 5 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur*: 5 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad
- Aansluitnormen: ANSI | DIN | EN
- Materialen afsluiterhuis: PP-H, onbewerkt | PVC-U
- Materialen zitdichting: EPDM | FKM
- Conformiteiten: ATEX