GEMÜ 505

Handmatig bediende schuine-zittingafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 505 is uitgerust met een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. De schuine zittingafsluiter is voor schoon stoom en gasvormige media geschikt. De afdichting van de afsluiterzitting is van PTFE. De afsluiterspindel wordt afgedicht met een RVS balg. Om vuilranden te voorkomen zijn afsluiterschotel en afsluiterspindel gelast.

  • Vrij van ijzerhoudende metalen
  • Gelaste ventielschotel/ventielspindeloplossing ter voorkoming van vuilranden
  • Onderhoudsarme, schroefdraadvrije schotelbevestiging
  • RVS vouwbalg als spindelafdichting voor hoge bedrijfstemperaturen
  • Batch-traceerbaarheid op alle componenten die met media in aanraking komen
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 185 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:PTFE
  • Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Views
Online sinds 20.12.2023