GEMÜ 507

Handmatig bediende schuine-zittingafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 507 is uitgerust met een ergonomisch gevormd kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.

  • Verkrijgbaar als blokkeer- of regelafsluiter
  • Hoge doorstroomwaarde door uitvoering met schuine zitting
  • Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Handwielvergrendeling voor spindelfixering om een constante flow in te stellen
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
  • Nominale breedtes:DN 6 tot 80
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:PEEK | PTFE | PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online sinds 20.12.2023

Nieuws over het product

16.03.2020

GEMÜ-zittingafsluiters met USP-klasse VI-certificering