GEMÜ 537

Handmatig bediende rechte zittingafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De rechte 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 537 is uitgerust met een ergonomisch gevormd kunststofhandwiel en wordt handmatig bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen. Een optioneel verkrijgbare handwielverlenging maakt de inbouw van de afsluiter in geïsoleerde pijpleidingen mogelijk.

  • Hoge doorstroomwaarde bij compacte bouwvorm
  • Permanente serie met behuizingen van nodulair gietijzer en RVS
  • Kan naderhand worden omgebouwd voor pneumatische aandrijving
  • Zittingafdichting van PTFE of PTFE/glasvezel
  • Geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Handwielvergrendeling voor spindelfixering om een constante flow in te stellen
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur*: -10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
  • Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Flens
  • Aansluitnormen: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Materialen zitdichting: PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Video bij het product

How globe valves work

00:37 min
2784 Views
Online sinds 16.09.2015