De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 550 is uitgerust met een onderhoudsarm opgebouwde roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Vrij van ijzerhoudende metalen
- Optioneel geschikt voor het contact met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004
- Bijzonder compacte constructie in aandrijvingsgrootte 0
- Mediumtemperatuur:-40 tot 210 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 6 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:1.4404 | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
118 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's