De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 554 is uitgerust met een kunststof-zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Afhankelijk van de afmetingen en uitvoering van de afsluiterspindel vindt de afdichting via een zelfstellende stopbuspakking of via een compact pakkingpatroon plaats. Een schraapring of de schraapcontour van het pakkingpatroon beschermt de afsluiterspindel bovendien tegen vuil en beschadiging. Daardoor is ook na lange bedrijfstijd een onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd.
- Verkrijgbaar als blokkeer- of regelafsluiter
- Gering aandrijfgewicht door kunststof behuizing
- Snelle aandrijvingswisseling en vrije aandrijvingspositionering door bevestiging met wartelmoer
- Vervanging van de standaardaandrijving door 550 of 514 op aanvraag mogelijk
- Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Bijzonder compacte constructie in aandrijvingsgrootte 0
- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Nominale breedtes:DN 6 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Hoekhuis
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | CC499K, rood koper
- Materialen zitdichting:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:| ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
![Freeze-drying installations Freeze-drying installations](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)