De 2/2-weg regelafsluiter met rechte zitting GEMÜ 565 is uitgerust met een roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Alle aandrijvingsdelen zijn van roestvast staal (uitgezonderd afdichtingselementen). Als besturingsfunctie is „Veerdruk gesloten“ (NC) beschikbaar. Als materiaal voor de afsluiterbehuizingen zijn behalve roestvast staal ook diverse kunststoffen beschikbaar.
- Geschikt voor neutrale, agressieve, vloeibare en gasvormige media
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-15 tot 55 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 3 tot 15
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U | PVDF
- Materialen zitdichting:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How globe valves work
00:37 min
2826 Views
Online sinds 16.09.2015