De 2/2-weg regelafsluiter met rechte zitting GEMÜ 566 is uitgerust met een behuizing met geïntegreerd regelmechanisme dat door verschillende aandrijvingen kan worden aangestuurd. Naast een pneumatische variant zijn tevens een handmatig en een elektrisch bediende uitvoering verkrijgbaar. De afsluiter GEMÜ 566 werd speciaal ontwikkeld voor de regeling van kleine hoeveelheden en maakt een flow mogelijk van 63 l/h tot maximaal 2500 l/h.
- Regeling van vloeibare media van 63 l/h tot 2500 l/h
- Lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek beschikbaar
- Mediumtemperatuur:0 tot 90 °C
- Omgevingstemperatuur:-15 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaat:DN 8 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Behuizingsmaterialen:
- Materialen zitdichting:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC | FDA
- Voedingsspanning:
- Regelsnelheid:max. 3 mm/s
- Beschermklasse:
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1262 Views
Online sinds 16.09.2015