Het direct aangestuurde 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 0326 is ontworpen voor bevestiging op een compacte aluminiumstrook als ventielaccu ten behoeve van de montage in schakelkasten of als ventieleiland in de omgeving van aan te sturen pneumatische componenten. De behuizing is vervaardigd van kunststof. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld.
- Robuuste uitvoering
- Eenvoudig te vervangen aandrijfmagneet
- Optioneel geïntegreerde LED (M12-uitvoering)
- Multifunctionele toepassingsmogelijkheden door talrijke apparaatuitvoeringen
- Modulaire accumontage
- Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 2
- Elektrische aansluitmethoden: Apparaatstekker, bouwvorm A | M12-stekker
- Voedingsspanningen: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Materialen afsluiterhuis: PA
- Conformiteiten: ATEX | EAC | SIL