Het servogestuurde 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 8357 wordt indirect aangestuurd. De behuizing is vervaardigd van aluminium. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld en afneembaar.
- Willekeurige inbouwpositie
- Standaard extra handmatige bediening
- Accumontage met centrale luchttoevoer mogelijk
- Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
- Mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk: 1 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 6
- Aansluitmethode : Schroefdraad
- Materiaal afsluiterhuis: Aluminium
- Elektrische aansluitmethode:
- Voedingsspanningen: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Beschermklasse: IP 65
- Conformiteiten: EAC