GEMÜ 1256 is een grenswaardesensor met bistabiel reedcontact (max.-contact) voor de GEMÜ-doorstromingsmeters met magneetdrijver. Eenvoudige montage en afstelling door vastklemmen op de doorstromingsmeter. Elektrische aansluiting via kabelwartel. ATEX-uitvoering op aanvraag.
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Eenvoudige montage door vastklemmen op de doorstromingsmeter
- Functie onafhankelijk van bedrijfsdruk, geleidingsvermogen of dichtheid van het medium
- Elektrische aansluitmethode:
- Beschermklasse: IP 65
- Schakelsoort: Sluiter, maximaal-contact
- Voedingsspanning: max. 175, max. 250 V DC of Peak AC