![](fileadmin/user_upload/375x220_synergy_01-24.jpg)
Synergy by GEMÜ
2023
GEMÜ bundelt zijn veelzijdige digitale en innovatieve oplossingen onder de term GEMÜ Synergy om extra synergie-effecten voor klanten te realiseren.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1441_de.jpg)
De nieuwe GEMÜ 1441 cPos-X klepstandsteller met slimme App bediending
2022
Met zijn eenvoudige inbedrijfname en omvangrijke configuratiemogelijkheden, biedt de GEMÜ 1441 cPos-X klepstandsteller een optimale ondersteuning in geautomatiseerde procesinstallaties.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_R480_Victoria.jpg)
Nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting
2020
De nieuwe vlinderkleppenserie GEMÜ R480 Victoria met zijn slanke schijfontwerp voor nog betere debietwaarden en vele andere optimalisaties is vanaf nu verkrijgbaar. Deze serie wordt volgens de strengste kwaliteitseisen gefabriceerd in het nieuwe, sterk geautomatiseerde productiecentrum voor vlinderkleppen.
![](fileadmin/user_upload/C53_Standbild_Gesamtansicht_Anschluss.jpg)
Nieuwe elektromotorisch bediende regelafsluiter
2020
De 2/2-weg membraan-zittingafsluiter GEMÜ C53 iComLine werd ontwikkeld voor precieze en veeleisende regeltoepassingen in de halfgeleiderproductie. Het afdichtprincipe van de afsluiter berust op de GEMÜ PD-technologie, die al toegepast wordt bij de handmatig en pneumatisch bediende membraan-zittingafsluiters GEMÜ C50, C51 en C57.
Meer over GEMÜ C53 iComLine
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_f40-f60_Fuellventilplattform.jpg)
Nieuw innovatief vulafsluiterplatform
2019
GEMÜ brengt een vulafsluiterplatform op basis van de PD-technologie op de markt. Hiermee biedt GEMÜ een unieke oplossing voor vulprocessen in hygiënische en aseptische installaties in de farmacie, biotechnologie en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, maar ook voor industriële processen en agressieve media.
Meer over het vulafsluiterplatform
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2018_Innovationspreis.jpg)
Onderscheiding voor uniek afdichtingsconcept
2018
Met de PD-technologie (plug diaphragm technology) heeft GEMÜ de ACHEMA Innovation Award gewonnen.Meer informatie over membraanzittingafsluiters
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Elektroantrieb.jpg)
Nieuwe elektromotorische lineaire aandrijving
2016
De GEMÜ eSyDrive is gebaseerd op het holle-asprincipe en is uitgevoerd met borstel- en sensorloze techniek. Daardoor is de aandrijving voor membraan- en zittingafsluiters van GEMÜ bijzonder onderhoudsarm en compact.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Conexo.jpg)
RFID-systeem voor papierloos onderhoud
2016
Het bedrijf voorziet de afsluiters van een RFID-chip. In combinatie met de nieuwe softwareoplossing CONEXO kan de daarin opgeslagen informatie worden opgeroepen en aangevuld.Meer informatie over de RFID-oplossing van GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Verteilventil-553.jpg)
Nieuwe afsluiter voor verdelen, mengen en verzamelen
2015
De GEMÜ 553-serie bestaat uit edelstalen elementen van fijngietwerk die door middel van een beproefd afdichtsysteem worden gekoppeld. Deze afsluiter is optimaal geschikt voor koel- en smeervloeistoffen.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Regelventil-536.jpg)
Nieuwe regelafsluiter met membraanaandrijving
2015
De rechte zittingafsluiter GEMÜ 536 is dankzij de membraanaandrijving geschikt voor alle regeltoepassingen. In de nominale afmetingen DN 65 tot DN 150 is de afsluiter standaard voorzien van een regelkroon.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2014_Sumondo.jpg)
De eerste single-use membraanafsluiter ter wereld
2014
Met de GEMÜ SUMONDO komt de eerste regelbare membraanafsluiter voor eenmalig gebruik op de markt. De behuizingen worden gefabriceerd in een cleanroom en door middel van een gepatenteerde technologie aan de aandrijving gekoppeld.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-erweiterbar.jpg)
Uitbreidbare meerwegventielblokken
2013
GEMÜ ontwikkelt uitbreidbare meerwegventielblokken van kunststof. Hierbij worden basisblokken zonder extra lijmverbindingen of lasnaden aan elkaar gekoppeld en afgedicht.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-hochrein_01.jpg)
Nieuwe afsluiterserie voor media met een hoge zuiverheidsgraad
2013
Voor agressieve en corrosieve stoffen alsook media met een hoge zuiverheidsgraad adviseert het bedrijf de productserie GEMÜ iComLine met 2/2-weg membraanzittingafsluiters en meerwegventielblokken van PTFE.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2011_R690_01.jpg)
Compacte typen kunststof afsluiters
2011
Met de kunststof membraanafsluiters R690 en R677 verving het bedrijf de afsluitertypen 690 en 677. Bovendien bereikt het vernieuwde ontwerp hetzelfde debiet bij een tot 50% lager materiaal- en ruimteverbruik.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2010_Mehrwege-Ventilblock-Kunststoff.jpg)
Meerwegventielblokken van kunststof
2011
GEMÜ is de eerste aanbieder die klantspecifieke meerwegventielblokken (GEMÜ-M-blok) van kunststof produceert. Daarbij wordt een massief blok van het materiaal voorzien van meerdere afsluiterzittingen waardoor de montagekosten en mogelijke lekkagepunten worden beperkt.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_1434_01.jpg)
Nieuwe positieregelaar voor lineaire aandrijving
2006
Met de GEMÜ 1434 μPos presenteert het bedrijf een nieuwe digitale positieregelaar voor procesafsluiters. Deze kan worden aangepast aan verschillende aandrijvingen en door automatische initialisering in bedrijf worden genomen.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_651_01.jpg)
Membraanafsluiter met geïntegreerde automatiseringsmodule
2006
Het bedrijf introduceert de nieuwe membraanafsluiter GEMÜ 651. Door de standaardintegratie van positiemelding, stuurklep en veldbusaansluiting kunnen de plannings- en bekabelingskosten bij de bouw van de installatie worden gereduceerd.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2005_660_01.jpg)
Vulafsluiters voor snelle schakelwisselingen
2005
Met de nieuwe membraanafsluiter GEMÜ 660 brengt het bedrijf een product op de markt dat speciaal is gemaakt voor vulprocessen in de drankenindustrie. Dankzij de indeling in 10 stappen op het deksel is een nauwkeurige instelling van de slag mogelijk.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_550_01.jpg)
Zittingafsluiter van edelstaal
2004
Het afsluitertype GEMÜ 550 werd speciaal geconstrueerd voor het afsluiten en regelen van dampen en vloeistoffen. Een schraapring beschermt de afdichting voor de aandrijving tegen verontreiniging en beschadiging.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_1436_01.jpg)
Regelaar voor lineaire en zwenkaandrijvingen
2004
GEMÜ levert voor het eerst de nieuwe generatie GEMÜ 1436 cPos-regelaars. De positieregelaar met optioneel geïntegreerde procesregelaar beschikt over een goed leesbaar, verlicht lcd-scherm.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Intelligenter-Stellungsregler_01.jpg)
Intelligente positieregelaar
2001
De positieregelaar GEMÜ 1435 ePos voor montage op zitting- en membraanafsluiters wordt aangekondigd. Dankzij de geïntegreerde smoorkleppen kunnen de responstijden worden ingesteld.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Innovationspreis.jpg)
Innovatieprijs voor ultrazuivere membraanafsluiters
2001
GEMÜ ontvangt de innovatieprijs van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg (Dr. Rudolf Eberle-prijs) voor de productlijn GEMÜ CleanStar, die wordt toegepast in processen met een hoge zuiverheidsgraad in de halfgeleider- en micro-elektronische industrie.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2000_Membranventil-Pharmazie.jpg)
Membraanafsluiter voor de farmaceutische industrie
2000
Presentatie van de nieuwe membraanafsluiter GEMÜ 650 BioStar tijdens de ACHEMA
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1997_Kundenspezifische-Mehrwegeventile_01.jpg)
Klantspecifiek meerwegventiel GEMÜ-M-blok
1997
Introductie van meerwegventielblokken gemaakt van edelstaal voor toepassingen in de farmaceutische sector
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1996_Absperrklappe-457_01.jpg)
Design Award voor vlinderklep
1996
Red Dot-onderscheiding voor de schijfvormige vlinderklep GEMÜ 457
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1995_T_Koerper-Edelstahl_01.jpg)
T-behuizingen van edelstaal
1995
Verkoop van de eerste T-afsluiters
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1990_Erste-hochreine-Produktreihe.jpg)
Eerste productlijn met een hoge zuiverheidsgraad
1990
Marktintroductie van de High Purity-afsluiters van PFA voor de micro-elektronische en halfgeleiderindustrie
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1989_klappen.jpg)
Vlinderkleppen
1989
Ontwikkeling van vlinderkleppen van metaal en kunststof
Elektromotorische aandrijvingen
1984
Introductie van elektromotorische aandrijvingen voor GEMÜ-membraanafsluiters
Design Award voor GEMÜ-membraanafsluiter
1983
Onderscheiding van de 2/2-weg afsluiter GEMÜ 687 door 'de goede industrienorm
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1979_Erste-Sitzventilbaureihe.jpg)
Nieuwe zittingafsluiters
1979
Ontwikkeling van de rechte zittingafsluiter GEMÜ 512, de schuine zittingafsluiter GEMÜ 514 met aluminium aandrijving alsmede de schuine zittingafsluiter GEMÜ 554 met kunststof aandrijving
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1978_Neue-Pilotventilreihe_01.jpg)
Nieuwe serie stuurkleppen
1978
Introductie van de stuurklep GEMÜ 320 voor pneumatische aandrijving (later ook in ruimtebesparende uitvoering)
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1977_Durchflussmesser_01.jpg)
Doorstromingsmeter
1977
Ontwikkeling van de zwevende-deeltjes-/doorstromingsmeter van kunststof
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1974_Erste-Sitzventile.jpg)
Zittingafsluiters
1974
Eerste ontwikkelingsstappen voor metalen zittingafsluiters
Membraanafsluiters
1968
Ontwikkeling van de eerste kunststof membraanafsluiters met pneumatische aandrijving
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1963_Erstes-Ventil_01.jpg)
Procesventiel van kunststof
Uitvinding van de eerste kunststof procesventiel (PVC) ter wereld. De direct aangestuurde elektromagnetisch bediende zittingafsluiter maakt bij galvanische installaties de eerste economische stappen op het gebied van de automatisering mogelijk.