Als u voor uw toepassing op zoek bent naar single-use componenten, bent u bij GEMÜ aan het juiste adres. Wij adviseren, construeren en produceren naast de producten uit ons standaardassortiment ook oplossingen op maat.
GEMÜ SUMONDO Multiport: single-use membraanafsluiters voor de kleinste ruimten
Combineer verschillende afsluiters in een meerwegafsluiterblok en verminder zo dode ruimten en plaatsgebruik en verkort ook nog eens de montagetijd. Bij de ontwikkeling van de M-Block-oplossing houden we rekening met uw individuele proceseisen.
Toepassingsvoorbeelden
- Chromatografie
- Mediummenging
- Fermentatie
- Celoogst
- Zuivering
- Filtratie
Bij GEMÜ SUMONDO Multiport is de aandrijfeenheid vast in de installatie geïnstalleerd. Het medium is dankzij het beproefde GEMÜ SUMONDO-werkingsprincipe hermetisch gescheiden van de aandrijfeenheid. In tegenstelling tot een traditionele M-blokmembraanafsluiter worden de twee componenten die met het medium in contact komen (afsluiterhuis en membraan), aan elkaar gelast. Hierdoor ontstaat de centrale component – het single-use afsluiterhuis –, die na eenmalig gebruik van de aandrijving gescheiden en afgevoerd wordt.
Single-use systeem van GEMÜ: een compleet gebruiksklaar installatiedeel
U wilt een compleet installatiedeel hebben? GEMÜ biedt deskundige advisering, constructie en productie van individuele flowpath-oplossingen. Zowel verbruiksproducten als vast geïnstalleerde installatiecomponenten. Hierbij ondersteunen wij met:
- Debietberekeningen
- Kwalificering van het complete systeem
- Integratie van gekochte onderdelen zoals sensoren en adapters.
- Productie in cleanroom
- Sterilisatie van uw flowpath-configuratie met röntgenstralen
- Voor transport goedgekeurde levering
Profiteer van de talrijke voordelen van een systeemoplossing:
- Verbeterde batchbesturing voor klanten
- Minder risico op kruisbesmettingen
- Lagere productiekosten
- Beperkte downtime
- Snellere en eenvoudigere installatie
- Lagere reinigingskosten
Klantspecifieke installatiecomponenten
In onze cleanroom in Emmen (Zwitserland) hebben we de afgelopen jaren zeer veel ervaring opgedaan met de productie van ultrareine single-use producten. Naast onze kerncompetentie op het gebied van de afsluitertechniek bevat onze portfolio nu ook individuele installatiecomponenten op maat voor single-use toepassingen, zoals:
- Mengers
- Verdeelplaten
- Fittingen
- Sensorblokken
- Sensorhouders
Kijkje in de productie van single-use oplossingen in de cleanroomfabriek van GEMÜ
Voor GEMÜ is een hoge productkwaliteit zeer belangrijk. Daarom gelden er bij onze cleanroomproductie in Zwitserland strenge maatregelen voor de kwaliteitsborging. Hierdoor kunnen we aan belangrijke eisen voldoen.
- Kwaliteitsmanagementsystemen
- Productie conform GMP
- ISO 9001-conform
- Productievestiging is geregistreerd bij de FDA
- TSE/BSE-vrije productie
- Transportgoedkeuring conform ISTA
- Cleanroomproductie en -montage in cleanroomklasse 6 conform EN ISO 14644-1
- Contaminatiecontrole
- Toegangscontrole
- Sterilisatie met röntgenstralen
Ontdek ook onze single-use standaardcomponenten
Single-use afsluiters