GEMÜ C30 HydraLine

Drukmeter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukmeter GEMÜ C30 is uitgerust met een PFA-membraanafdichting en een analoge manometer. De behuizing van de drukmeter is vervaardigd van PFA/PTFE en kan met behulp van een Flare-schroefkoppeling direct in het pijpleidingsysteem worden geïntegreerd. De drukoverdracht vindt plaats via meetvloeistof (standaard IPA (isopropylalcohol) / DI-water, andere media op aanvraag).

  • Basis van de membraanafdichting is de beproefde GEMÜ CleanStar®-technologie
  • Bedrijfsmedium door gepatenteerde dubbele PFA-membranen hermetisch van het weergavedeel gescheiden
  • De 360° vrij te positioneren manometer maakt individuele gebruikersopties mogelijk
  • Productie, montage, kalibratie en verpakking in cleanroom ISO 6
  • Dode ruimte-arm
  • Max. bedrijfsdruk: 6 bar
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 60 °C
  • Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
  • Aansluitmethode : Flare | NPT-draad
  • Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
  • Conformiteiten: FDA

Video bij het product

Clean room plant Emmen

01:52 min
1631 Views
Online sinds 18.09.2015