De drukmeter GEMÜ C32 is een elektronische drukmeter. De drukmeter heeft een digitaal display en een keramische, capacitieve meetcel. Deze meetcel wordt door een dubbel membraansysteem zonder drukoverdrachtsvloeistof van het proces gescheiden. De behuizing van de drukmeter is vervaardigd van PFA/PTFE en kan met behulp van een Flare-schroefkoppeling direct in het pijpleidingsysteem worden geïntegreerd.
- Aansluitmethode: Conexión tipo Flare
- Aandrijfmethode: Eje libre
- Afdichtingsmaterialen
- Behuizingsmateriaal: PTFE
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 ° C
- Nominale breedten: DN 15 (1/2'')