Flowmeters: Productlijst

Flowmeters: Productlijst

GEMÜ 3020
3020
  • Meetbereik vloeistoffen:120 tot 25000 l/h
  • Meetafwijking:± 1 % van de eindwaarde
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 25 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen:PVC-U | PVDF
  • Elektrische aansluitmethoden:Apparaatstekker, bouwvorm A
  • Voedingsspanningen:24 V DC
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Meetbereik vloeistoffen:120 tot 25000 l/h
  • Meetafwijking:± 1 % van de eindwaarde
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen:PVC-U | PVDF
  • Elektrische aansluitmethoden:Apparaatstekker, bouwvorm A | M12-stekker
  • Voedingsspanningen:24 V DC
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 800
800
  • Registratiebereik vloeistoffen: 0,5 tot 33000 l/h
  • Registratiebereik gassen: 0,2 tot 450 Nm³/h
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
  • Nominale breedtes: DN 20 tot 65
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U
  • Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformiteiten: EAC
GEMÜ 840
840
  • Registratiebereik vloeistoffen: 2500 tot 50000 l/h
  • Registratiebereik gassen: tot Nm³/h
  • Mediumtemperatuur: 5 tot 90 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes: DN 65 tot 65
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk
  • Meetbuismaterialen: PVC-U
  • Flowmetermaterialen: PP | PVC-U
  • Conformiteiten: EAC
GEMÜ 850
850
  • Registratiebereik vloeistoffen: 0,1 tot 1600 l/h
  • Registratiebereik gassen: 0,02 tot 37,5 Nm³/h
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
  • Nominale breedtes: DN 10 tot 25
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U, glashelder
  • Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformiteiten: ATEX | EAC
GEMÜ C38
C38
  • Max. bedrijfsdruk: 6 bar
  • Mediumtemperatuur: 0 tot 80 °C
  • Nominale breedtes: 3/8''" (DN 6) tot 1''" (DN 20)
  • Materiaal afsluiterhuis: PFA
  • Aansluitmethoden: Flare