De digitale elektropneumatische positieregelaar GEMÜ 1434 μPos dient voor de regeling van pneumatisch bediende procesafsluiters met enkelwerkende lineaire aandrijvingen met kleine tot gemiddelde nominale breedtes. De robuuste en tegelijk compacte behuizing is voorzien van een transparante afdekkap. Ten behoeve van de statusindicatie zijn er LED's geïntegreerd. Door de optimaal afgestemde voorconfiguratie is bij dit product geen display met bedieningstoetsen nodig. De pneumatische en elektrische aansluitingen zijn ruimtebesparend en gemakkelijk toegankelijk aangebracht. Dit alles bij elkaar maakt de GEMÜ 1434 μPos tot een aantrekkelijk geprijsde oplossing voor regeltaken met basisvereisten.
- Geen luchtverbruik in uitgeregelde toestand
- Eenvoudige aanpassing aan diverse ventielaandrijvingen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door automatische initialisatie
- Speed-AP-functie, voor een snelle montage en initialisatie
- Eenvoudige bediening door uitgebalanceerde voorconfiguratie
- Compacte bouwwijze
- Doorstroomcapaciteit: 15 Nl/min
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Meetbereik: max. 30 mm, lineair
- Elektrische aansluitmethoden: M12-connector | M12-stekker
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Conformiteiten: EAC
Passende producten
![UHT Test plant of the dairy school UHT Test plant of the dairy school](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/66/mehrwege_ventilbloecke_01_2018.jpg)