GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden met procesafsluiters

De positieregelaar GEMÜ 1441 cPos-X kan gecombineerd worden met veel pneumatisch bediende afsluiters, waardoor hun toepassingsmogelijkheden toenemen. Ontdek de veelzijdige oplossingen van GEMÜ. Wij zijn ervan overtuigd dat we voor uw installatie de passende oplossing hebben.

  • Technische details
  • Conformiteiten: ATEX; IECEx; NEC 500; UL Listed
  • Max. bedrijfsdruk: 7 bar
  • Max. slag: 75
  • Werking: doppeltwirkend

Bediening van apparaten met de GEMÜ-app

Voer de initialisering, configuratie, parametrering en lokalisatie van uw apparaat eenvoudig uit met de GEMÜ-app. Via een Bluetooth-interface kunt u uw smartphone of tablet verbinden met de positieregelaar. Op deze wijze kunt u ook apparaten bedienen die moeilijk toegankelijk zijn.

Meer over de app

Video bij het product

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Views
Online sinds 07.09.2022

Nieuws over het product

18.07.2022

Nieuwe klepstandsteller voor moderne geautomatiseerde installaties