De elektrische standmelder GEMÜ 1211 is geschikt voor lineaire aandrijvingen met bedieningswegen tot max. 70 mm. De positiemelder is naar keuze met één of twee inductieve naderingsschakelaars volgens NAMUR verkrijgbaar.
- Eenvoudige opbouw naderhand op GEMÜ lineaire aandrijvingen
- Montage op afsluiters van andere fabrikanten mogelijk
- Compacte, stabiele behuizing
- Beschermingsgraad IP 65 volgens EN 60529
- Slijtvaste schakelaar, contactloze herkenning
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Meetbereik lineair:2 tot 70 mm
- Beschermklasse:IP 65
- Elektrische aansluitmethoden:PG 13,5-kabelwartel
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten:geen
- Conformiteiten:ATEX
- Voedingsspanningen:8 V DC