De elektrische positiemelder GEMÜ 1215 signaleert een eindpositie. De positiemelder is zodanig opgebouwd dat deze via het in de aandrijving aangebrachte schroefdraad op GEMÜ-afsluiters kan worden gemonteerd. Deze is tot een schakelwisselaantal van 106 te gebruiken.
- Kabelkop traploos 360° te draaien
- Behalve de elektrische positiemelding is er ook een optische positieweergave ingebouwd
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Omgevingstemperatuur: -15 tot 60 °C
- Voedingsspanning: 24 V DC | 250 V AC
- Beschermklasse: IP 65
- Elektrische aansluitmethode: M12-connector | PG 11-kabelwartel
- Schakelsoorten: Microschakelaar
- Conformiteiten: ATEX | EAC