GEMÜ 1230

Elektrische positiemelder

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De positiemelder GEMÜ 1230 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van microschakelaars betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggemeld. Het product werd speciaal voor afsluiters met een slag van 2 tot 20 mm geconstrueerd.

  • Instelbare eindpositietoleranties via draadspindel
  • Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
  • UL-toelating beschikbaar
  • Registratiebereik: 2 tot 20
  • Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • :
  • Schakelsoorten: Microschakelaar
  • Communicatiesoorten: geen
  • Voedingsspanningen: 250 V AC
  • Conformiteiten: CSA | EAC | UL

Passende producten

production plant for liquid

Gebruik van het product

Productie-installatie voor vloeibare farmaceutische stoffen

In en nieuwe en volledig automatisch functionerende installatie kunnen diverse vloeibare farmaceutische producten worden geproduceerd en opgeslagen. Elk van de drie productiereservoirs met een netto inhoud van 500, 1.000 en 2.000 liter kan via een omschakelsysteem met elk van de 5 opslagreservoirs (2 x 1.000, 3 x 2.000 l) worden verbonden. Daarbij zijn drie verschillende productiestappen mogelijk. Omdat de producten ook naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, is de installatie ontworpen conform de cGMP-richtlijnen en door de FDA geaccepteerd. De modernste richtlijnen en normen dienen als basis voor het ontwerp en de bouw van de applicatie.

Nieuws over het product

09.08.2018

Zwenkadapter maakt universele montage van standmelders mogelijk