De elektrische standmelder GEMÜ 1232 is geschikt voor lineaire aandrijvingen met bedieningswegen tot max. 20 mm. De positiemelder is naar keuze met één of twee inductieve naderingsschakelaars verkrijgbaar. Optioneel kan er een LED-indicatie worden geïntegreerd.
- Instelbare eindpositietoleranties via draadspindel
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- UL-toelating beschikbaar
- Registratiebereik: 2 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Elektrische aansluitmethoden: M16-kabelwartel | M12-stekker
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten: geen
- Voedingsspanningen: 24 V DC | 8 V DC
- Conformiteiten: CSA | EAC | UL
Passende producten
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)