De eindschakelaarbox GEMÜ LSC is geschikt voor montage op handmatig en pneumatisch bediende zwenkarmaturen. Door middel van de optische indicatie wordt de positie van het armatuur betrouwbaar geregistreerd en gesignaleerd.
- Instelbare eindstandtoleranties
- Compacte, stabiele behuizing
- Montage op alle zwenkarmaturen conform norminterface VDI/VDE 3845 mogelijk
- Eenvoudige opbouw naderhand op zwenkaandrijvingen
- Maximaal 4 positieterugmeldingen
- Magneetafsluiteraansluiting (optioneel)
- 3D-view (optioneel)
- OPEN/DICHT-LED-indicatie (optioneel)
- Lage temperaturen tot -40 °C (optioneel)
- Omgevingstemperatuur:-25 tot 80 °C
- Meetbereik radiaal:0 - 90°
- Voedingsspanningen:
- Beschermklasse:IP66, IP67
- Schakelsoorten:| 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | IECEx
- Elektrische aansluitmethoden:| | M20-kabelwartel | M12-stekker | NPT-schroefdraadaansluiting