De afsluiterschakelbox GEMÜ 1241 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van 2-draads naderingsschakelaar (NAMUR) betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld.
- Positieterugmelding via 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Instelbare eindpositietoleranties via grendelhefboom
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- Explosiebeveiliging voor zone 1 en 21
- Omgevingstemperatuur:tot °F
- Meetbereik lineair:5 tot 75 mm
- Beschermklasse:IP 67
- Elektrische aansluitmethoden:M16-kabelwartel
- Conformiteiten:ATEX | EAC | IECEx
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)