De afsluiterschakelbox GEMÜ 4240 is geschikt voor montage op pneumatisch bediende lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van micro- of naderingsschakelaars betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld. Dankzij geïntegreerde voorregelafsluiters kan de hierop aangesloten procesafsluiter direct worden aangestuurd. Het product werd speciaal voor afsluiters met een slag van 5 tot 75 mm geconstrueerd.
- Positieterugmelding via microschakelaar, optioneel 2-draads NAMUR-naderingsschakelaar of 3-draads naderingsschakelaar
- Instelbare eindpositietoleranties via grendelhefboom
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- Geïntegreerde handmatige bediening
- Meetbereik: max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Doorstroomcapaciteit: 250 Nl/min
- :
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: | 24 V DC | 8 V DC
- Conformiteiten: