![](fileadmin/user_upload/GEMUE_R563_GEMUE_R566_200px.jpg)
GEMÜ, fabrikant van hoogwaardige afsluiter-, meet- en regelsystemen, brengt met GEMÜ R563 eSyStep een nieuwe regelafsluiter met elektromotorische aandrijving op de markt. Bovendien breidt de afsluiterspecialist de regelafsluiter GEMÜ 566 uit met de aandrijving GEMÜ eSyStep.
De regelafsluiter GEMÜ R563 eSyStep wordt bij voorkeur toegepast bij regeltoepassingen met kleine doorstroomhoeveelheden. Met Kv-waarden van 63 l/h tot 3300 l/h kan gereageerd worden op klantspecifieke regelparameters. Door gebruikmaking van speciaal geselecteerde kunststoffen en elastomeren in het gedeelte dat in aanraking komt met media, kan de afsluiter worden ingezet in een breed toepassingsgebied en bij zeer uiteenlopende media, bijvoorbeeld bij de toevoer van water voor de precieze menging van de verhouding van zuur en loog in ionenwisselaars.
GEMÜ R563 eSyStep wordt ook toegepast in strooivoertuigen. Via de elektromotorisch gestuurde regelafsluiter wordt het pekelgehalte in het strooizout geregeld. De pekeltanks zijn met sensoren en een automatische watertoevoer uitgerust om het aandeel van zout en water steeds in een optimale verhouding te houden.
Ook de regelafsluiter GEMÜ 566 kan door de KV-waarden van 63 l/h tot 2500 l/h met een equiprocentuele en lineaire karakteristiek voor de regeling van zeer kleine hoeveelheden toegepast worden. De scheiding tussen het gedeelte dat met media in aanraking komt en de aandrijfcomponent gebeurt door een scheidingsmembraan. Dit membraan is leverbaar in de materialen EPDM of FPM. Naast de al beschikbare pneumatisch en handmatig bediende aandrijvingen is voortaan ook een uitvoering met de elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyStep beschikbaar.
Algemene informatie over de aandrijving GEMÜ eSyStep
GEMÜ eSyStep is een universele aandrijving voor open/dicht- en eenvoudige regeltoepassingen en bestaat uit een compacte spilaandrijving met stappenmotor en een geïntegreerde IO-Link-interface voor de uitwisseling van procesgegevens. Een positieregelaar is standaard geïntegreerd, andere componenten en accessoires kunnen via een koppeling aangebracht worden. Door een noodstroommodule kan de aandrijving geconfigureerd worden voor een veiligheidspositie. De zelfremmende aandrijving houdt in uitgeregelde toestand en bij uitval van de voedingsspanning zijn positie stabiel. De stelsnelheid bedraagt maximaal 3 mm/s. Dankzij de smalle constructie is de aandrijving ook perfect voor blokoplossingen. De aandrijving wordt tevens toegepast bij de schuine zittingafsluiters GEMÜ 543 en de rechte zittingafsluiters GEMÜ 533.
GEMÜ biedt met de uitbreiding van het productassortiment op het gebied van de elektromotorisch bediende afsluiters met de GEMÜ eSyStep-aandrijving interessante alternatieven voor persluchtsystemen.