![](fileadmin/user_upload/GEMUE_567_200px.jpg)
De door afsluiterfabrikant GEMÜ ontwikkelde regelafsluiters GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive en 567 servoDrive zijn met onmiddellijke ingang in nieuwe doorlaten beschikbaar.
De regelafsluiters zijn voor aseptische toepassingen ontworpen en zijn gebaseerd op een uniek afdichtingsconcept, de PD-technologie. Deze technologie werd door GEMÜ ontwikkeld om de voordelen van membraanafsluiters met de voordelen van zittingafsluiters te combineren. Dankzij de geometrie van de afsluiter is een hermetische scheiding van de aandrijving van de mediastroom mogelijk en een zeer goede regelnauwkeurigheid. Daarmee kunnen volumes van 80 l/h tot 63.000 l/h veilig geregeld en snel en precies gedoseerd worden.
De aseptische regelafsluiters GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive en 567 servoDrive zijn met onmiddellijke ingang in de doorlaten DN 8 tot DN 50 beschikbaar.