![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1242_GEMUE_4242_300px.jpg)
GEMÜ introduceert nieuwe positiemelders en afsluiterschakelingen
De afsluiterspecialist GEMÜ breidt zijn productassortiment automatiseringscomponenten voor de procesindustrie uit. De nieuwe positiemelders GEMÜ 1240, 1241 en 1242 en de afsluiterschakelingen GEMÜ 4240, 4241 en 4242 staan garant voor een betrouwbare registratie van de eindposities van afsluiters en vormen de basis voor een succesvolle procesautomatisering, ook in explosiegevaarlijke omgevingen.
Bij de positiemelders en afsluiterschakelingen van GEMÜ wordt de eindpositie van de procesafsluiters geregistreerd via een geïntegreerde sensor en door een signaal aan de installatiebesturing doorgegeven. Bij afsluiterschakelingen kan de procesafsluiter bovendien aangestuurd worden via de geïntegreerde voorregelafsluiter. De procesafsluiter en automatiseringscomponenten worden hierbij perfect op elkaar afgestemd. Het complete systeem wordt van tevoren ingesteld en gecontroleerd, waardoor gebruikers minder tijd kwijt zijn aan logistieke zaken, installatie en documentatie. De nieuwe positiemelders en afsluiterschakelingen kunnen gecombineerd worden met enkel- of dubbelwerkende lineaire hef- of zwenkaandrijvingen. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor zowel membraan-, zittings- en membraanzittingsafsluiters als kogelkranen en vlinderkleppen. Gebruikers kunnen uitvoeringen met eenvoudige naderings- of microschakelaars verkrijgen. GEMÜ levert echter ook programmeerbare oplossingen met een 24V-, AS-Interface-, DeviceNet- en IO-Link-interface voor een moderne procesautomatisering.
Voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn uitvoeringen met ATEX-, IECex- of NEC-certificaten verkrijgbaar. Met name bij installaties met hoge veiligheids- en kwaliteitseisen wordt zo een betrouwbare bewaking van de ingebouwde afsluiters gewaarborgd. Ook in het geval van extreme procesomgevingen ondersteunt GEMÜ klanten bij de automatisering van hun installaties.