Betrouwbare zwenkappendages voor gastoepassingen

Betrouwbare zwenkappendages voor gastoepassingen

Betrouwbare zwenkappendages voor gastoepassingen

De GEMÜ-vlinderkleppen uit de serie GEMÜ R480 Victoria en de kogelkraan GEMÜ B20 hebben de DVGW-gascertificering gekregen.

GEMÜ R480 Victoria en GEMÜ B20 zijn geschikt voor gebruik met diverse gassen, zoals aardgas en biogas (voornamelijk methaan), propaan en butaanhoudende vloeibare gassen. Ze zijn goedgekeurd voor de gebieden gasopwekking, gasbehandeling en gastoevoer. Hieronder valt ook het gebruik voor de stookgassen van de tweede en derde gasfamilie in gasbranders en gastoestellen. Ook het gebruik van waterstof valt hieronder. De DVGW-voorschriften bevestigen het vermogen van deze appendages om betrouwbaar en nauwkeurig te functioneren in verschillende gasomgevingen.

De vlinderkleppen zijn beschikbaar in de doorlaten DN 25 tot DN 600 en kunnen met onmiddellijke ingang met de aanduiding "G" voor gas als speciale functie worden besteld. De kogelkraan GEMÜ B20 is in de doorlaten DN 8 tot DN 65 eveneens onder de speciale functie "G" voor gebruik met brandbare gassen geschikt. Voor een betere visuele identificatie is als optie een gele hendel mogelijk. Bij beide zwenkappendages is een typetest uitgevoerd conform DIN EN 13774.

De vlinderklep GEMÜ R480 Victoria is onder het registratienummer DG-313CQ0540, en de kogelkraan GEMÜ B20 onder het registratienummer 22-00143-AB01-130 gecertificeerd en vermeld.

Download

Persbericht

docx217 KB

Foto

jpg327 KB