Met het nieuwe gepatenteerde afdichtingssysteem voor vulnaald-/vulleidingsystemen is afsluiterspecialist GEMÜ er voor het eerst in geslaagd om een aanpassingsmogelijkheid voor vulnaalden op de markt te brengen die een hermetische scheiding tussen aandrijving en medium garandeert. Op deze wijze kan het lifteffect en besmetting van het medium worden uitgesloten.
Gebaseerd op de vulafsluiter-platformafsluiters GEMÜ F40 en GEMÜ F60 servoDrive is de beproefde PD-technologie (plug-membraantechnologie) uitgebreid met een nieuwe PD-variant met een roestvrijstalen schroefdraad die tijdens het sinterproces rechtstreeks in de PTFE wordt geperst. Met het nieuwe afdichtingssysteem is spoelen achter de pakkingsafdichtingen niet meer nodig. Bovendien wordt het risico op besmetting door smeermiddelen uit de aandrijving of door het lifteffect uitgesloten. De nieuwe GEMÜ PD, gecombineerd met de krachtige aandrijvingen GEMÜ F40 en GEMÜ F60, verbetert de hygiëne en prestaties van elke afvultoepassing met vulnaald-/vulleidingsystemen voor alle media en recipiënten.
In de afvultechniek van vloeibare en viscose media worden vaak vulnaald- of vulleidingsystemen toegepast. Dit principe wordt vooral toegepast in de cosmetica-industrie, bij het afvullen van farmaceutische producten en in de levensmiddelenindustrie, bijvoorbeeld voor zuivelproducten, sappen en sauzen. GEMÜ biedt met het nieuwe afdichtingssysteem de mogelijkheid om de veiligheid, nauwkeurigheid en snelheid in het afvulproces naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen.