GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Fittingen van PFA

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Meer dan honderd verschillende fittingvarianten worden in cleanroomomstandigheden volgens DIN 16901-140 geproduceerd. Verder geldt dat de fittingbehuizingen vervaardigd zijn van PFA en de wartelmoeren van PFA, PVDF of CPFA. Bovendien kunnen alle gangbare aansluitingen geleverd worden.

  • Lekkagevrije toepassing voor ultrareine media bij aanzienlijk gereduceerde dode ruimte
  • Hoge betrouwbaarheid, ook bij trillingen
  • Eenvoudige bediening
  • Ook leverbaar in „Space Saver-uitvoering“, voor een ruimtebesparende aansluiting
  • Meer dan 1000 verschillende varianten voor gangbare aansluitingen
  • Bedrijfsdruk:0 tot 8,28 bar
  • Doorlaten :DN 1/4'' tot 1''
  • Aansluitmethoden:| | Laseinden
  • Materialen :PFA