GEMÜ 710

Pneumatisch bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De 2/2- resp. 3/2-weg kunststof kogelkraan GEMÜ 710 is uitgerust met een pneumatische aandrijving naar keuze uit aluminium of kunststof. De zittingafdichting bestaat uit PTFE en de O-ringafdichtingen zijn naar keuze van EPDM of FKM.

  • Hoge doorstroomwaarde
  • Keuze uit diverse behuizingsmaterialen en aansluitmethoden
  • Verkrijgbaar als 2/2-weg- en 3/2-weg-uitvoering
  • Optioneel met regelkogel beschikbaar
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
  • Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM
  • Conformiteiten:EAC
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
6123 Views
Online sinds 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Gebruik van het product

GEMÜ-vlinderkleppen bij het waterleidingbedrijf Trollmühle - uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode

Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.