De 2/2- resp. 3/2-weg kunststof kogelkraan GEMÜ 717 is uitgerust met een ergonomisch gevormde handhendel en wordt handmatig bediend. De zittingafdichting bestaat uit PTFE en de O-ringafdichtingen zijn naar keuze van EPDM of FKM.
- Hoge doorstroomwaarde
- Laag gewicht
- Keuze uit diverse behuizingsmaterialen en aansluitmethoden
- Wartelmoer met geïntegreerde draaibeveiliging
- Verkrijgbaar als 2/2-weg- en 3/2-weg-uitvoering
- Optioneel met regelkogel beschikbaar
- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Nominale breedtes:DN 10 tot 100
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Behuizingsmaterialen:ABS | PP-H, grijs | PVC-C, gechloreerd | PVC-U, grijs | PVDF
- Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM
- Conformiteiten:EAC
- Mediumtemperatuur:-20 tot 100 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
Video bij het product
How ball valves work
00:43 min
6123 Views
Online sinds 16.09.2015
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)