De tweedelige metalen 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ B4F wordt pneumatisch bediend. De zittingafdichting is vervaardigd van PTFE.
- Voor vacuümtoepassingen geschikt
- Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
- TA-Luft-conform
- Afdichtingsmaterialen van PTFE en FPM
- Mediumtemperatuur:-40 tot 220 °C
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 200
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flens
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | EAC | FireSafe | Functionele veiligheid | TA-Luft
- Mediumtemperatuur:-40 tot 220 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C