GEMÜ BB02

Kogelkraan met vrij asuiteinde

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De driedelige RVS 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ BB02 heeft een vrij asuiteinde. Dankzij de kopflens volgens ISO 5211 is een eenvoudige aandrijvingsmontage mogelijk.

  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Onderhoudsarme en betrouwbare spindelafdichting
  • Antistatische unit
  • Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
  • Omgevingstemperatuur:-40 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
  • Mediumtemperatuur:-40 tot 180 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 63 bar
  • Omgevingstemperatuur:-40 tot 60 °C

Video bij het product

Seal replacement on ball valves

05:20 min
425 Views
Online sinds 23.03.2022

Nieuws over het product

10.12.2020

GEMÜ-kogelkranen voor industriële toepassingen