GEMÜ BB0F

Ball valve with bare shaft

  • Beschrijving
  • Technische details

De tweedelige RVS 2/2-weg-kogelkraan GEMÜ BB0F heeft een vrij asuiteinde en ANSI-kopflens.

  • Mediumtemperatuur:-40 tot 220 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Doorlaten:DN 15 tot 200
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
  • Afdichtingsmaterialen:PTFE, verstevigd
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FireSafe | Functionele veiligheid | TA-Luft
  • Mediumtemperatuur:-40 tot 220 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C

Nieuws over het product

05.04.2024

Nieuwe kogelkraanserie GEMÜ BB0F