GEMÜ S717

Handmatig bediende kogelkraan

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

GEMÜ S717 is een kunststof 2/2-weg-kogelkraan in de maten DN 10 tot 100. Deze is uitgerust met een kunststof handbediening. De zittingafdichting bestaat uit PTFE en de O-ringafdichtingen zijn naar keuze van EPDM of FKM.

Het product is bedoeld voor gebruik in buisleidingen. Deze regelt een doorstromend medium door handbediening.

  • Eenvoudige montage
  • Duurzaam
  • Handgreep kan als regelsleutel worden gebruikt
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 10 tot 100
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flens | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Behuizingsmaterialen:PP-H, grijs | PVC-U, grijs
  • Afdichtingsmaterialen:EPDM | FKM
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C

Video bij het product

How ball valves work

00:43 min
6123 Views
Online sinds 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Gebruik van het product

GEMÜ-vlinderkleppen bij het waterleidingbedrijf Trollmühle - uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode

Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.