Het direct aangestuurde 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 202 is uitgerust met een volledig met kunststof ommantelde aandrijfmagneet. De afdichting naar het magneetanker wordt gerealiseerd met een balg van PTFE alsmede een extra veiligheidsmembraan. De ventielbehuizing is in verschillende materialen en als doorlaat- of hoekbehuizing verkrijgbaar.
- Goed te reinigen
- Magneetaandrijving te vervangen zonder de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uit te bouwen
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Mediumtemperatuur: -20 tot 100 °C
- Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 2 bar
- Nominale breedte: DN 10
- Voedingsspanningen: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Gelijmde mof | Schroefdraad
- Aansluitnormen: DIN | ISO
- Materialen afsluiterhuis: PVC-U, grijs | PVDF
- Conformiteiten: EAC | UL