De elektromagnetisch bediende "NUL-bar" 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 8257 is uitgerust met een afsluiterbehuizing van messing of roestvast staal. Alle onderdelen die met medium in contact komen, zijn vervaardigd uit NBR, HNBR, FPM, EPDM, messing of roestvast staal. De afsluiter is geschikt voor neutrale media zoals lucht, water en olie.
- De afsluiter functioneert zonder minimaal drukverschil
- Zachtsluitend
- Compacte bouwvorm
- Voor vacuümtoepassingen geschikt
- Explosiebeveiligde magneten volgens ATEX leverbaar (optioneel)
- Optimale mediabestendigheid door hoogwaardige materiaalselectie
- NPT-schroefdraad beschikbaar
- Optioneel voor vloeistoffen en damp tot 150 °C
- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedte: DN 10
- Voedingsspanningen: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Aansluitmethoden: Schroefdraad
- Aansluitnormen: DIN | ISO | NPT
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | CW617N, messing
- Conformiteiten: EAC