GEMÜ M75

Elektrisch bediende magneetafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De rechtstreeks geregelde 2/2-weg-procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 beschikt over een innovatieve dubbele vouwbalg als afdichtelement waarmee drukkrachten gecompenseerd kunnen worden. De compacte aandrijfmagneet is met kunststof ommanteld en is in diverse aansluitspanningen verkrijgbaar. O-ringen in diverse uitvoeringen zorgen voor de hermetische scheiding tussen medium en aandrijving. De afsluiter is zowel voor vloeibare en gasvormige media in open/dicht-toepassingen met korte responstijden geschikt. GEMÜ M75 beschikt standaard over een noodhandbediening en energiebesparende houdstroomverlaging.

  • Compacte bouwwijze dankzij kleine magneet
  • Bestand tegen agressieve media
  • Onderhoudsarm
  • Geschikt voor vacuüm
  • GEMÜ-positiemelder aanpasbaar
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:DIN
  • Materialen afsluiterhuis:PP, versterkt | PVC-U, grijs | PVDF
  • Voedingsspanningen:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
  • Beschermklasse:IP 65

Video bij het product

Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve

02:21 min
841 Views
Online sinds 15.05.2020

Nieuws over het product

12.01.2022

UL approval for GEMÜ M75 process solenoid valve

Nieuws over het product

19.11.2020

Rechtstreeks gestuurde procesmagneetafsluiter met innovatief vouwbalgsysteem