De ultrareine GEMÜ C50 iComLine 2/2-weg-membraan-zittingafsluiter van kunststof is uitgerust met een pneumatische aandrijving. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PTFE. De externe aandrijvingsdelen zijn vervaardigd van PVDF. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd. Behalve 2/2-weg-afsluiterbehuizingen kunnen er ook klantspecifieke meerweg-afsluiterblokoplossingen worden gerealiseerd.
- Weinig benodigde ruimte door compacte bouwwijze
- Zeer geschikt voor agressieve media
- Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
- Meerwegventielblokken als ruimtebesparende oplossing
- Naar keuze uitvoering met PTFE-gecoate schroeven en drukveren
- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*: niet steriliseerbaar
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 25
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten*: EAC | FDA
Bijpassende toebehoren
Productoverzicht Meerwegventielblokken |
Video bij het product
Clean room plant Emmen
01:52 min
1655 Views
Online sinds 18.09.2015
Gebruik van het product
Nieuws over het product
16.07.2018