De GEMÜ C51 iComLine is een ultrareine 2/2-weg membraan-zittingafsluiter van kunststof en wordt met behulp van een handhendel (kwartslag) handmatig bediend. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PTFE. De externe aandrijvingsdelen zijn vervaardigd van PVDF. Behalve 2/2-weg-afsluiterbehuizingen kunnen er ook klantspecifieke meerweg-afsluiterblokoplossingen worden gerealiseerd.
- Weinig benodigde ruimte door compacte bouwwijze
- Zeer geschikt voor agressieve media
- Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
- Meerwegventielblokken als ruimtebesparende oplossing
- Naar keuze uitvoering met PTFE-gecoate schroeven en drukveren
- Mediumtemperatuur: -10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Sterilisatietemperatuur*: niet steriliseerbaar
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 6 bar
- Nominale breedtes*: DN 4 tot 12
- Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Afdichtingsmaterialen: PTFE
- Conformiteiten*: EAC | FDA
![]() |
---|
Productoverzicht Meerwegventielblokken |
Video bij het product
Clean room plant Emmen
01:52 min
1645 Views
Online sinds 18.09.2015
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
16.07.2018